製品の公開
Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D-T
Watts

Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D-T

Google翻訳”,

ワットISCA-101-DT業界標準のバックツーバック水平テーパースレッドウォータークローゼットキャリア、エポキシコーティングされた鋳鉄フィッティング、4 "(102)ハブ廃棄物なし、2"(51)ハブベント接続なし、エポキシコーティング鋳鉄スレッドフェースプレートアセンブリ、エポキシコーティングされた鋳鉄製フットサポート、脚にエンボス加工されたインクリメンタル測定により、キャリアの高さを最も一般的に使用されるフィクスチャ要件に合わせて簡単に調整できます。標準および車椅子の高さに調整可能、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケットを備えたねじ山付きABSニップル、メッキハードウェアおよびクロム袋ナット。キャリアは、最大500ポンド(227 kg)の静的負荷までASMEA112.6.1Mの要件に準拠しています。

特徴

  • 便利な一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケットを備えた調整可能なABSニップル
  • キャリアは、最大500ポンド(227 kg)の静的負荷までASMEA112.6.1Mの要件に準拠しています。
  • 脚にはインクリメンタルマーキングがエンボス加工されており、高さを一般的に使用される器具に簡単に合わせることができます
  • 標準および車椅子の高さに合わせて調整可能
仕様
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing
技術仕様
  • Unique refCarrier-ISCA-101-D-T
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションFixture Carriers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)17.75
  • 幅(inch)15
  • 奥行き(inch)13
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
  • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
  • MasterFormat 2014 コード22 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米