製品の公開
QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF
QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF
    Watts

    QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF

    Google翻訳”,
    ワットQT-121-BFシングル垂直ウォータークローゼットキャリア、エポキシコーティングされた鋳鉄製フィッティング付きの床に取り付けられたバックアウトレットボウル用、4 "(102)ハブ廃棄物なし、2"(51)ハブベント接続なし、エポキシコーティングされた鋳鉄特許出願中のフェースプレートアセンブリ、エポキシコーティングされた鋳鉄製のフットサポート、高さの刻印、調整可能なABSニップル、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケット、メッキハードウェア、クロームキャップナット。
    仕様
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    技術仕様
    • Unique refqt-121-bf-closet-carrier
    • コレクションセットDrainage Products
    • コレクションSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
    • MasterFormat 2014 コード22 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
    • OmniClassNumber23-31 00 00
    • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米