製品の公開
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
 ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series
    Watts

    ASME Potable Water Expansion Tanks - DETA Series

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    シリーズ DETA ASME 飲用水膨張タンクは、商業用および産業用の飲用温水用途で使用され、熱膨張によって増加した量の水を吸収します。また、システムの圧力を T&P リリーフバルブの設定より低く保つことで、飲料水供給システム全体の圧力のバランスを維持します。フィールドで調整可能なカーボン スチール タンク (プライム塗装された外装) と、FDA 承認済みの固定式ブチルゴム ブラダー、ステンレス鋼 NPT オス インレット接続、および .302 ~ 32 インチの充電バルブ接続 (標準タイヤ バルブ) を備えています。タンクのオンサイト充電。事前に加圧され、40psi (275.8 kPa) に事前充填されています。 ASME、セクション VIII 承認済み。最大設計圧力: 150psi (10 bar)。

    仕様
    • Features

      • ASME Section VIII Construction
      • Fixed Butyl Bladder (FDA approved)
      • Bladder Integrity Monitor
      • Precharged to 40 psi (field adjustable)
      • Complies with NSF/ANSI Standard 61


      Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting, water installation

    技術仕様
    • Unique refDETA-Series-Expansion-Tank
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションWater Heater Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類タンク
    • Uniclass2015コードPr_60_50_96_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel tanks
    • MasterFormat 2014 コード22 12 23.13
    • MasterFormat 2014 タイトルFacility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
    • OmniClassNumber23-31 29 13
    • OmniClassタイトルHot Water Tank Heaters
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures