製品の公開
Dual Chamber Control Valve - Full Port - M500, M1500
Watts

Dual Chamber Control Valve - Full Port - M500, M1500

Google翻訳”,

シリーズM500、M1500は、ワンピースディスクとダイヤフラムアセンブリを組み込んだフルポートのデュアルチャンバーベーシックバルブです。このアセンブリはバルブ内の唯一の可動部品であり、パイロット制御システムの指示に従って開閉できます。上部ダイヤフラムチャンバーに圧力が加えられ、下部ダイヤフラムチャンバーから解放されると、バルブは閉位置に移動します。圧力が下部ダイヤフラムチャンバーに加えられ、上部ダイヤフラムチャンバーから解放されると、バルブは全開位置に移動します。上部ダイヤフラムチャンバーと下部ダイヤフラムチャンバーの間で圧力のバランスが取れている場合、パイロット制御システムによって開閉を調整するように命令されるまで、バルブは中間位置を保持します。

特徴

  • 本体とカバーは、丈夫で耐久性のあるダクタイル鋳鉄(ASTM A536)で構成されています。
  • ワンピースアセンブリは、パイロット制御システムの指示に従って開閉します
  • 圧力のバランスが取れている場合、パイロット制御システムによって命令されるまで、バルブは中間位置を保持します。
  • 簡素化された効率的な設計は、保守が簡単で経済的です
仕様
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

技術仕様
  • Unique refDual-Chamber-Control-Valve-M500-M1500
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING