製品の公開
Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - M6500, M61500
Watts

Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - M6500, M61500

Google翻訳”,

シリーズM6500、M61500は、ワンピースディスクとダイヤフラムアセンブリを組み込んだ縮小ポートのデュアルチャンバーベーシックバルブです。このアセンブリは、パイロット制御システムの指示に従ってバルブを開閉または調整できるバルブ内の唯一の可動部品です。縮小されたポート設計により、低流動性能と耐キャビテーション性が向上します。

特徴

  • ポート設計を減らすことで、低流量性能と耐キャビテーション性が向上します
  • ワンピースアセンブリは、パイロット制御システムの指示に従って開閉または調整します
  • 本体とカバーは、丈夫で耐久性のあるダクタイル鋳鉄(ASTM A536)で構成されています。
  • 簡素化された効率的な設計は、保守が簡単で経済的です
仕様
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

技術仕様
  • Unique refDual-Chamber-Control-Valve-M6500-M61500
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING