製品の公開
Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - S6500, S61500
Watts

Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - S6500, S61500

Google翻訳”,

シリーズS6500、S61500は、ワンピースディスクとダイヤフラムアセンブリを組み込んだ縮小ポートのデュアルチャンバーベーシックバルブです。このアセンブリはバルブ内の唯一の可動部品であり、パイロット制御システムの指示に従って開閉できます。

特徴

  • ワンピースアセンブリは、パイロット制御システムの指示に従って開閉します
  • 簡素化された効率的な設計は、保守が簡単で経済的です
  • ステンレス鋼構造は長寿命のための優れた耐食性を提供します
仕様
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

技術仕様
  • Unique refDual-Chamber-Control-Valve-S6500-S61500
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING