製品の公開
Dual Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - S6518, S61518
Watts

Dual Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - S6518, S61518

Google翻訳”,

シリーズS6518、S61518は、2ピースの伸縮ディスクとダイヤフラムアセンブリを組み込んだ、ポートが縮小されたデュアルチャンバーの基本バルブです。このアセンブリはバルブ内の唯一の可動部品であり、パイロット制御システムの指示に従って開閉できます。このツーピースアセンブリの下部は、ダイヤフラムの位置やパイロット制御システムとは独立して機能する機械的チェック機能であり、流れが止まったときに即座にチェックアクションを提供します。

特徴

  • メカニカルチェック機能は、フローが停止したときに即座にチェックアクションを提供します
  • パイロット制御システムの指示に従って、ツーピースアセンブリが開閉します
  • 簡素化された効率的な設計は、保守が簡単で経済的です
  • ステンレス鋼構造は長寿命のための優れた耐食性を提供します
仕様
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

技術仕様
  • Unique refDual-Chamber-Control-Valve-S6518-S61518
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING