製品の公開
Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)
Watts

Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)

Google翻訳”,

シリーズ W-DP71 ダイナミック フロー バランシング バルブは、主に空調および暖房システムに使用されます。動的フロー バランシング バルブを通過するフローが設計フローのままであること、またはポンプ ヘッドが変化したりシステム ヘッドが変化したときに設計フローを超えないようにすることができます。通常、定流量システムで使用されます。

仕様
  • Features

    • The flow rate is factory preset, multiple ∆P ranges available for each size
    • Precision calibrated valve plug keeps the flow deviation no greater than ±5%
    • No on-site commissioning, saving labor costs
    • Dynamic Balance: When the system differential pressure generates fluctuation, the spool automatically adjusts the variable runner opening and can achieve the constant flow in the controlled area


    Available in China ONLY

技術仕様
  • Unique refDynamic-Flow-Balancing-Valve-W-DP71-25Q
  • コレクションセットHVAC & Hot Water Solutions
  • コレクションAir Conditioning > Balancing Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • OmniClassNumber23-27 31 13
  • OmniClassタイトルBalancing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

アジア