製品の公開
Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390
Watts

Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390

5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
Google翻訳”,

Watts Drainage Products FD-1390大容量フロアドレン、上部15インチx 15インチ(381 x 381)、エポキシコーティングされた大きな排水溜め、および81平方インチの空き領域を持つ頑丈なダクタイル鋳鉄(標準)格子。

  • 頑丈なダクタイル鋳鉄格子は、優れた耐衝撃性と耐久性を提供します
  • 利用可能ないくつかのパイプサイズと出口タイプ
  • 沈殿物バケットはオプションとして利用可能です
  • 超大容量とエポキシコーティングされたサンプ
仕様
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain
技術仕様
  • Unique refFD-1390
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-14
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING