製品の公開
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
    Watts

    Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO

    Google翻訳”,

    304SS の PWHSJUMBO 商用品質のジャンボ カートリッジ フィルター ハウジングは、「JUMBO-SS」シリーズのカートリッジを受け入れるように設計されており、取り付けと交換が簡単です。フィルター ハウジングは 304 ステンレス鋼を使用して構築され、150psi までの圧力に対応しています。シングル カートリッジ モデルのパイプ フィッティングは 2 インチの MNPT で、入口と出口のフィッティングに圧力計が取り付けられています。便利なバンド クランプ式の蓋は使いやすく、安全で確実です。ステンレス スチールに保護ポリ コートが標準仕上げです。

    仕様
    • Features

      • Heavy-duty mounting legs are standard
      • Easy to install, service, and replace
      • Jumbo cartridge housings for optimal convenience and savings
      • Heavy-duty stainless steel for durability


      Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,

    技術仕様
    • Unique refFilter-Housings-PWHSJUMBO
    • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • コレクションFiltration Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他