製品の公開
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
    Watts

    Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F

    Google翻訳”,

    Watts シリーズ M115F (グローブ) および M1115F (アングル) 減圧弁は、UL 認定防火サービスのすべての要件を満たしています。流量の変化や入口圧力の変化に関係なく、高い入口圧力を調整可能な低い出口圧力に自動的に下げます。フランジ付きと溝付きのグローブ、およびフランジ付きの角度として利用できます。

    仕様
    • Features

      • Factory tested and downstream pressure preset to 500 kPa as standard
      • Dual pressure gauges as standard, for ease of setting and confidence in performance
      • Pressure reducing control is a normally open pilot with an adjustable spring load to maintain a constant downstream pressure
      • Stainless steel trim as standard, for greater reliability & service life


      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    技術仕様
    • Unique reffire-system-pressure-reducing-valve-m115f-m1115f
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションAutomatic Control Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
    • Uniclass2015詳細Control valves
    • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
    • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    オセアニア