製品の公開
Flow Measurement Valves - CSM-81-F
Watts

Flow Measurement Valves - CSM-81-F

Google翻訳”,

シリーズCSM-81-F流量測定バルブは、中流量から高流量のHVACユニットのシステム流量を監視し、高精度の流量測定を提供します。これは、低トルクの円筒形プラグ設計、フランジ付きエンド接続、ドリップキャップ付きのチェックメータリングポート、位置インジケータプレート、ポジティブシャットオフ、および2つの真ちゅう製圧力タップを備えた半鋼製のボディ構造で構成されています。シリーズCSM-81-Fは、ファンコイルユニット、水源ヒートポンプ、再熱コイル、パネルコイル、分岐ライン、ポンプなどの温水/冷水ユニットに最適です。最大使用圧力:175psi(12バール)。

仕様
    • Accurate flow measurement for use in multiple applications
    • Positive shut off eliminates need for a separate service valve
    • Designed for long service life
    • Easily accessible checked metering ports facilitate balancing and flow measurement
技術仕様
  • Unique refFlow-measurement-valves-csm-81-f
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションHydronic & Steam Heating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54
  • Uniclass2015詳細Valve products
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves