製品の公開
Green Roof Large Planter Drain - GRD-610
Watts

Green Roof Large Planter Drain - GRD-610

Google翻訳”,

シリーズGRD-610エポキシコーティングされた鋳鉄製の屋上緑化ドレン、点滅クランプ、自動ロック式アルミニウムドーム、固定カバー付きの穴あきステンレス鋼砂利ガード、ハブ(標準)出口なし。

仕様
  • Features

    • No hub (standard) outlet
    • Specified for primary drainage in green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,


技術仕様
  • Unique refGRD-610-Roof-Drain
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションRoof Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードAc_10_40_67
  • Uniclass2015詳細Plumbing
  • MasterFormat 2014 コード22 05 76
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClassNumber23-11 21 21 17
  • OmniClassタイトルCleanouts
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING