製品の公開
Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650
Watts

Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650

Google翻訳”,

シリーズ GRD-650 エポキシ コーティングされた鋳鉄グリーン ルーフ マルチレベル プランター ドレイン、底部点滅クランプとステンレス鋼スクリーン アルミニウム ドーム、穴あき ABS スタンドパイプ、上部セルフロック ステンレス鋼スクリーン アルミニウム ドーム、およびハブなし (標準) アウトレット。

仕様
  • Features

    • Specified for subsurface drainage in green roof systems
    • Corrosion resistant stainless steel screened aluminum dome
    • Lower dome increases drainage capacity above membrane
    • 4" IPS standpipe can be extended or cut to size

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,

技術仕様
  • Unique refGRD-650-Roof-Drain
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションRoof Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードAc_10_40_67
  • Uniclass2015詳細Plumbing
  • MasterFormat 2014 コード22 05 76
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClassNumber23-11 21 21 17
  • OmniClassタイトルCleanouts
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING