製品の公開
Green Roof Drain w/Auxiliary Inlet - GRD-670
Watts

Green Roof Drain w/Auxiliary Inlet - GRD-670

Google翻訳”,

シリーズGRD-670エポキシコーティングされた鋳鉄製グリーンルーフドレン、フラッシングクランプ、穴あきステンレス鋼砂利ガード、固定カバー付き、4インチ(102mm)ハブ補助入口なし、ハブ(標準)出口なし。

仕様
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
技術仕様
  • Unique refGRD-670-Green-Roof-Drain
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションRoof Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures