製品の公開
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
    Watts

    Heavy Commercial RO System - HC-80

    Google翻訳”,

    HC-80シリーズの業務用逆浸透膜システムは、幅広い産業用途および公共用途における高性能浄水のために設計されています。堅牢な粉体塗装フレーム上に構築され、FRP製圧力容器に収納された超低エネルギーの汽水膜を備えたこれらのシステムは、22~230ガロン/分(GPM)の流量で、効率的かつ大容量のろ過を実現します。

    各ROシステムは、多段遠心ポンプ、プレフィルター、液体充填式圧力計、マイクロプロセッサによる自動リセット機能を備えた低圧保護機能を備えています。設定をカスタマイズできるデジタルコントローラーが正確な操作を保証するとともに、製品水、リジェクト水、リサイクル水用の流量計とリアルタイムの総溶解固形物(TDS)モニタリングにより、水質を継続的に監視します。

    信頼性、拡張性、そして容易な統合性を重視して設計されたこれらのシステムは、ボイラー給水、食品・飲料加工、医薬品製造、ホスピタリティ、都市水処理、鉱業といった要求の厳しい環境に最適です。高度なろ過機能とインテリジェントな制御を備えたHC-80シリーズは、商業用浄水システムの進化するニーズに応える、多用途のソリューションを提供します。

    仕様
    • Features

      • Low-energy membrane in 300 psi FRP high-pressure membrane housing
      • Powder-coated steel support frame
      • Multi-stage pump motor
      • Digital microprocessor-based controller with 2 line, 20 character LCD backlit display
      • Feed and permeate TDS
    技術仕様
    • Unique refHeavy-Commercial-RO-System-hc-80
    • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • コレクションFiltration Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • Uniclass2015コードPr_60_45
    • Uniclass2015詳細Water filtration and treatment products
    • OmniClassNumber23-39 41 11
    • OmniClassタイトルFiltration Equipment