製品の公開
Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D
Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D
    Watts

    Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D

    Google翻訳”,

    デュアル(ホット&コールド)フローベースのリーク検出

    特徴

    • 高度な非機械式流量検知技術を備えた自動または手動の止水弁
    • アクチュエータ内部に制御PCBを備えたカスタム専用センサー
    • ステンレス製プローブパイプ付きフルポート鉛フリー真鍮ボールバルブ
    • さまざまなアラームとアラートの種類(コントローラを参照)
    • ワンタッチで単一のバルブまたはゾーン全体を遮断
    • バルブと対話するにはLDS-3-WCPまたはCCMが必要です

    仕様
    • Feature List

      Connections Input NPT male (0.75" - 4")
      Output NPT female
      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 24VAC (10ft cable length)
      Non-Continuous Max Power Draw 2.0 amp @120VAC**
      Continuous Idle Power Draw 0.1 amp
      Optional Pressure Sensor Contact Sales
      Valve Position Confirmation Yes
      Communication RF: 433 MHz valve to WCP/CCM***
      Wired: RS-485 (TIA/EIA-485)
      Cable Specification Belden 2413F (Plenum), 2412 (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent
      Max Water Pressure 600 PSI (@ 176°F)
      Max Water Temperature 366°F (@ 96 PSI)
      Mid-Range Temp /Pressure 250°F / 400 PSI
      Max Ambient Temperature 133°F
      Actuator Torque 133 to 1680 in-lbs
      15 to 190 NM (size dependent)
      Overload Torque Protection Yes
      Auto/Manual Modes Yes
      Ball Valve Lead-free
      Open/Close Cycle Time 8-15s (depending on size)
      Actuator Enclosure Self extinguishing techno-polymer
      RF transmissive (NEMA 4x)
      Anti-Condensation Heater Yes
      Orientation (specify H or V) No restrictions
      Input Auto Reset PCB Fuse Yes
      Certifications UL 1951, CSA C22.2 No. 14, 18, NSF
      61 & 372
      Valve-to-Valve Distance Max 20’ between valves, 10' between valve and PBE
      Flow Sensitivity Flow Sensitivity Contact Sales (Size Dependent)
    技術仕様
    • Unique refLDS-3-d-leak-detection-valve
    • コレクションセットLeak Defense
    • コレクションAutomatic Water Shutoff Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_65_54
    • Uniclass2015詳細Valve products
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    北米