製品の公開
Fluid Sensing Cable & Controller - LDS-3-FCS/Controller
Watts

Fluid Sensing Cable & Controller - LDS-3-FCS/Controller

Google翻訳”,

パイプ漏れ探知機の外側

特徴
• 湿度センサーとフィートまたはメートル単位での正確な位置報告
• 垂直パイプの周囲または水平パイプの下に巻き付けます
• 重要な高価値資産の周囲を囲む
• アラームラッチモードの場合、複数の同時漏れは最初の水分位置を表示します。
• 3ウェイスプリッターにより、感知/非感知ワイヤの非線形ルートが可能
• 加重長さコネクタ (LDS-3-FSC-W) により、センシング ケーブルの各ウィンドウ (1 階、2 階など) の正確な読み取りが保証されます。

仕様
  • Feature List

    Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
    Transformer NEMA 5-15P
    IN: 120VAC
    OUT: 24VAC (2ft cable length)
    Non-Continuous Max Power Draw 0.2 amp @ 120VAC
    Visual Indicators Multiple LEDs & distance display
    Connection Type Terminal Block
    CommunicationWired: RS-485 (TIA/EIA-485)
    3,000’ max from CCM to controller,
    6,000’ w/ repeaters
    Cable SpecificationBelden 2413F (Plenum), 2412 (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent
    Reset AlarmReset button located on top face or
    through CCM
    Distance Reading Yes, set “windows” of sensing cable lengths
    Cable Break Alert

    Yes - break distance given

    Communication Loss Alert Yes
    Alarm DelayFactory Adjustable
    Cable InputRequires 15’ leader cable and EOL terminator**
    Total Weighted Line Distance10,000’ sensing & non-sensing
    Mounting DIN rail or panel mountable
    Additional Accessories Fluid Sensing Cable (FCS)**
    Required on Install Leader Line & Fluid Sensing Cable (FSC)

    *Except where required by code
    **Sold separately

技術仕様
  • Unique refLDS-3-fsc-controller-leak-detection-fluid-sensing-cable-controller
  • コレクションセットLeak Defense
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-19
  • エディション1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • Uniclass2015コードPr_65_54
  • Uniclass2015詳細Valve products
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves