製品の公開
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
    Watts

    Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    シリーズ LF25AUB-Z3 鉛フリー* 水圧減圧弁は、商業用および住宅用アプリケーションで流入水圧を所定のレベルまで下げるために使用され、それによって下流の配管システム コンポーネントを保護し、水の消費量を削減します。汎用性のために、ねじ式、はんだ、PEX、クイック コネクト、プレス、または冷間膨張 PEX (ASTM F1960) ユニオンおよびダブル ユニオンのさまざまなエンド接続が利用可能です。標準圧力設定は 50psi で、調整範囲は 25 〜 75psi (172 〜 517 kPa) です。サイズ: 1/2 から 2 インチ (15 ‒ 50mm)。温度範囲は 33 から 180 度 F (0.5 から 82 度 C) です。

    仕様
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit applications
      • For water supply pressures up to 300psi
      • Integral stainless steel strainer and bypass feature that controls thermal expansion pressure
      • Designed for easy in-line servicing; has replaceable seat module


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    技術仕様
    • Unique refLead-free-Adjustable-Pressure-Reducing-Valves-LF25AUB-Z3
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションPressure Reducing Valves > Water
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_66
    • Uniclass2015詳細Pressure reducing valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.36
    • MasterFormat 2014 タイトルPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 47
    • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米