ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
シリーズ LFN45B 鉛フリー* 水圧減圧弁は、商業用および住宅用アプリケーションで使用され、流入する水圧を所定のレベルまで下げることで、下流の配管システム コンポーネントを保護し、水の消費量を削減します。ラインからバルブを取り外さなくても、アクセスしやすく保守しやすいように設計されています。汎用性のために、ねじ式、はんだ、PEX、クイック コネクト、CPVC、プレス、または冷間拡張 PEX (ASTM F1960) ユニオンおよびダブル ユニオン付きのさまざまなエンド コネクションが利用可能です。標準圧力設定は 50 psi で、調整可能範囲は 25 ~ 75 psi (172 ~ 517 kPa) です。サイズ: 1/2 から 1 インチ (15 ‒ 25mm)。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。