製品の公開
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L
    Watts

    Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L

    Google翻訳”,

    シリーズ LFN45B-L 鉛フリー* 水圧減圧弁は、商業用および住宅用アプリケーションで使用され、流入する水圧を所定のレベルまで下げることで、下流の配管システム コンポーネントを保護し、水の消費量を削減します。ラインからバルブを取り外さなくても、アクセスしやすく保守しやすいように設計されています。ダブル ユニオン スレッド、はんだ、プレス、または冷間膨張 PEX (ASTM F1960) エンド接続で利用できます。標準圧力設定は 50 psi で、調整可能範囲は 25 ~ 75 psi (172 ~ 517 kPa) です。サイズ: 1 1/4 から 2 インチ (32 ‒ 50mm)。

    仕様
    • Features

      • For water supply pressures up to 300psi
      • Designed for easy in-line servicing
      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit applications
      • Integral stainless steel strainer and bypass feature that controls thermal expansion pressure

      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    技術仕様
    • Unique refLead-free-water-Pressure-Reducing-Valves-LFN45B-L
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションPressure Reducing Valves > Water
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_66
    • Uniclass2015詳細Pressure reducing valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.36
    • MasterFormat 2014 タイトルPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 47
    • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING