製品の公開
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN - LFN55B
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN - LFN55B
    Watts

    Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN - LFN55B

    Google翻訳”,

    シリーズ LFN55B 鉛フリー* 水圧減圧弁は、商業用および住宅用アプリケーションで使用され、配管システム コンポーネントを保護するために入ってくる水圧を下げ、水の消費量を削減します。鉛フリー* 真鍮ボディ構造、一体型ステンレス鋼ストレーナ、熱可塑性シート、上水道ピット設置用のブロンズ シール スプリング ケージ、および熱膨張バイパスで構成されています。 LFN55B は、ダブル ユニオン スレッド、はんだエンド接続、プレス、または常温拡張 PEX (ASTM F1960) エンド接続のいずれかで利用できます。最大使用圧力: 300psi (21 bar)、調整可能な減圧範囲: 25 ~ 75psi (172 ~ 517 kPa)、標準圧力設定: 50psi (345 kPa)。

    仕様
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit installations
      • Integral stainless steel strainer to stop debris
      • Bypass feature controls thermal expansion pressure
      • Parts are easily and quickly serviceable without removing valve from line


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    技術仕様
    • Unique refLead-free-water-Pressure-Reducing-Valves-LFN55B
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションPressure Reducing Valves > Water
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_66
    • Uniclass2015詳細Pressure reducing valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.36
    • MasterFormat 2014 タイトルPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 47
    • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING