ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
シリーズLFN36鉛フリー*給水真空逃し弁は、給水器/タンクの用途で使用され、システムから水を吸い上げて給水器/タンク装置に損傷を与える可能性のある真空状態を防ぐために、空気が配管システムに自動的に入るのを許可します。鉛フリー*の真ちゅう製のボディ構造で、NPTオスインレット接続と保護キャップが付いています。シリーズLFN36は薄型設計で、ANSI Z21.22に準拠してテストおよび評価されており、CSA認定を受けています。低圧蒸気および給水サービスに適しており、家庭用給湯器および供給タンク、卓上ヒーター、ジャケット付き蒸気ケトル、ユニットヒーター、低圧蒸気システム、および蒸気コイルヒーターでの使用に最適です。最大使用圧力:200psi(13.8バール)。最大蒸気圧:15psi(103kPa)。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。