製品の公開
Lead Free* Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - LF iDROSET CSD
Watts

Lead Free* Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - LF iDROSET CSD

Google翻訳”,

LFiDROSET™ CSD 校正済みの流量測定およびバランシング バルブは、飲料水システム用に設計されています。特許取得済みの統合流量測定技術、流量を直接読み取るための大型ダイヤル、工具を必要とせずに流量を設定できるハンドホイール、および確実な遮断ボールバルブが特徴です。 LFiDROSET CSD は、鉛フリー* 設置要件に準拠する鉛フリー* 構造を特徴としています。

仕様
  • Features

    • 100% factory tested and calibrated to +/- 10% accuracy (read more)
    • Gauge reads flow directly with no external instruments, no calculations, no guesswork
    • Lockable hand wheel quickly and easily sets flow with no tools
    • Balancing turn-down ratio of up to 25:1 covers broad range design flow requirements
    • Models available in 1/2 inch to 1-inch sizes
    • Models: LFCSD-050, LFCSD-075, and LFCSD-100
    技術仕様
    • Unique refLF-iDROSET-Series-CSD-balancing-valve
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションHydronic & Steam Heating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • OmniClassNumber23-27 31 29
    • OmniClassタイトルMixing Valves