製品の公開
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press x F1960 End Connections - LFFBV-3-PR-PEX

    Google翻訳”,

    シリーズ LFFBV-3-PRxF1960 鉛フリー* 2 ピース、プレス x F1960 接続付きフルポート真鍮ボール バルブは、配管、暖房、飲料水用途向けに設計されています。鉛フリー* 真鍮ボディ、調整可能なパッキング グランド、底部装填式ブローアウト防止ステムを備えています。これらのバルブにより、銅管から PEXa 管への移行が簡単になります。片端に一体型 ASTM-B88 準拠のプレス エンド接続、もう片端に ASTM F1960 準拠の PEX エンド接続が付いています。F1960 PEX フィッティングの定格は 73 度 F で 160 psi、プレス フィッティングの定格は 210 度 F までで 250 psi CWP です。

    仕様
    • Features

      • Lead Free* brass body rated NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof stem with packing nut
      • F1960 PEX end connections comply to ASTM F1960
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    技術仕様
    • Unique refLFFBV-3-PR-F1960-Lead-free-shutoff-valve
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションShutoff Valves > Ball Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-18
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63
    • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings