ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
LFFBV-3-PR-SS シリーズは、鉛フリー* 2 ピース、フルポート真鍮ボール バルブで、一体型プレス エンド フィッティングとステンレス鋼ボールおよびステムを備え、配管、暖房、飲料水用途向けに設計されています。鉛フリー* 真鍮ボディ、調整可能なパッキング グランド、底部装填のブローアウト防止ステムを備えています。一体型 ASTM-B88 準拠のプレス エンド接続で作られており、タイプ K、L、M の硬質銅管用に設計されています。プレス フィッティングの定格は、210 度 F まで 250 psi CWP です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。