製品の公開
Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST
Watts

Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST

Google翻訳”,

シリーズOI-ST埋め込み型または床取り付け型エポキシコーティングスチールオイルインターセプター、一体型ストレージタンク、ガスケット付きエポキシコーティングスチールスキッドプルーフカバー、六角頭センターボルトで固定、クリーンアウト付きディープシールトラップ、ドローオフ接続、デュアルベント接続、沈殿物バケット、一体型ステンレス鋼フローコントロールプレート、ハブ(標準)接続なし。 *設置する前に、地域の配管コードでオイルの保管要件を確認してください。

仕様
  • Features

    • Separates petroleum products from wastewater run-off
    • Gravity draw-off removes oil to storage tank
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections


    Keywords: 20 gpm, epoxy-coated steel, fip, grease interceptor, low-rough-in, recessed or floor-mounted, 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

技術仕様
  • Unique refOI-ST-Oil-Interceptor-with-Integral-Storage-Tank
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションInterceptors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Separators
  • UNSPSC401617
  • Uniclass2015コードPr_65_55_76_96
  • Uniclass2015詳細Water separators
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 55 35
  • OmniClassタイトルLiquid Separators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING