製品の公開
Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994BLT
Watts

Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994BLT

Google翻訳”,

説明:
モデル994BLTポータブル消火栓メーター逆流防止装置は、汚染された逆流が一方向に流れ、消火栓やその他の非恒久的な設置などで相互接続の可能性がある飲料水供給に入るのを防ぎます。それはステンレス鋼の内部部品が付いているステンレス鋼の本体構造から成っています。そのポータブルで軽量な設計は、最小限のメンテナンスで長期的なサービスを提供します。シリーズ994BLTは、既存の消火栓メーターの接続部での使用に最適です。工場で組み立てられ、テストされています。さまざまな入口と出口のサイズが利用可能です。

仕様
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly

    Size(s):
    2 1/2 in. FNPT x 3 in. MNPT

技術仕様
  • Unique refPortable-Hydrant-Meter-Backflow-Preventers-994BLT
  • コレクションセットBackflow Prevention
  • コレクションReduced Pressure Zone Assemblies
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Hydrants
  • UNSPSC40141726
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings