製品の公開
Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994HMB
Watts

Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994HMB

Google翻訳”,

説明:
モデル994HMBポータブル消火栓メーター逆流防止装置は、汚染された水の逆流が、消火栓やその他の非恒久的な設置など、一方向に流れ、相互接続の可能性がある飲料水供給に入るのを防ぎます。これは、ステンレス鋼の内部部品、メーターハウジング、測定要素、および流量を測定し、過剰な流量による損傷からメーターと逆流防止装置を保護するための恒久的に密閉されたレジスターを備えたステンレス鋼の本体構造で構成されています。シリーズ994HMBは、AWWA C701メーターの要件を満たし、既存の消火栓メーターの接続部での使用に最適です。工場で組み立てられ、テストされています。

仕様
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly

    Size(s):
    2 1/2 to 7NST x 3 in.

技術仕様
  • Unique refPortable-Hydrant-Meter-Backflow-Preventers-994HMB
  • コレクションセットBackflow Prevention
  • コレクションReduced Pressure Zone Assemblies
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Hydrants
  • UNSPSC40141726
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings