製品の公開
Pressure Reducing Control Valve - LFF115, LFF1115
Watts

Pressure Reducing Control Valve - LFF115, LFF1115

5つ星のうち5.05.0(8 レビュー)
Google翻訳”,

LFF115、LFF1115 シリーズ圧力減圧制御弁は、流量の変化に関係なく、変動する上流高圧を一定の低い下流圧力に自動的に下げるように設計されています。

この ACV には、微生物誘起腐食 (MIC) と露出した金属基板の腐食の両方を制限するように設計された特許取得済みの 3 部構成の高度なエポキシコーティングシステムである ArmorTek® が搭載されています。

仕様
  • Features

    • Body construction with patented 3-part ArmorTek epoxy coating for advanced corrosion resistance
    • Reduces a fluctuating higher upstream pressure to a constant lower downstream pressure
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain
    • Inlet and outlet ball valves include gauge port with pre-installed isolation valve for easy pressure gauge installation and maintenance


      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves


    技術仕様
    • Unique refpressure-reducing-control-valve-lff115-lff1115
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションAutomatic Control Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Control valves
    • UNSPSC40141609
    • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
    • Uniclass2015詳細Control valves
    • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
    • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING