ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
PWS15T-L Watts Pure Water デュプレックスツイン交互型軟水化システムシリーズは、24時間365日、軟水が必要とされるユースポイントおよびエントリーポイントアプリケーションにおいて、連続的で高効率な軟水化を実現します。本システムは、従来の陽イオン交換プロセスを用いてスケール形成の原因となるカルシウムイオンとマグネシウムイオンを除去し、スケールを形成しないナトリウムイオンに置換することで、住宅、商業、産業など、幅広い用途において安定した水質を確保します。
このシリーズの各システムは、高度なWatts LOCKSMITH™制御弁を搭載しています。これは、耐久性と耐腐食性に優れた真鍮製のバルブで、高度な設定が可能でメンテナンスが容易です。電子制御装置によって操作されるこのバルブは、ユーザーがアクセスできるよう主要な操作履歴を保存し、必要に応じて計量再生を行う機能をサポートすることで、塩と水の使用量を最適化しながらダウンタイムを最小限に抑えます。
60,000グレインから300,000グレインまでの容量で利用可能なこれらのデュプレックスシステムは、直径12インチから24インチの2つのミネラルタンクで構成され、それぞれ2立方フィートから10立方フィートの高容量イオン交換樹脂が充填されています。ピーク流量は毎分40ガロンから100ガロン、標準の1 1/2インチFNPT入口/出口、および1インチMNPT排水接続を備え、すべてのモデルは性能と信頼性を重視して設計されています。すべてのコンポーネントはNSFおよびANSI認証を取得しており、品質とコンプライアンスを確保しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。