製品の公開
QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131
QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131
    Watts

    QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131

    Google翻訳”,

    Watts QT-131シングル垂直調節式水洗トイレキャリア。エポキシコーティング鋳鉄製継手、4インチ(102)ハブ排水口なし、2インチ(51)ハブ通気口なし、4インチ(102)ハブ側入口なし、エポキシコーティング鋳鉄製特許取得フェースプレートアセンブリ、および段階的な高さ目盛り付きエポキシコーティング鋳鉄製フットサポート付き。標準高さおよび車椅子高さに調節可能。一体型テストキャップとネオプレン製ボウルガスケットを備えた調節可能なABSニップル、メッキハードウェア、およびクロームキャップナット。キャリアは、最大静荷重500ポンド(227 kg)までのASME A112.6.1Mの要件に準拠しています。

    仕様
    • Features

      • Patent-pending wall plate
      • Quarter-turn locking nipple seals mechanically with an O-ring
      • Nipple is fully adjustable from outside finished wall
      • 3/8" threaded flush valve mounting bosses
      • Same size bolt heads

      Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    技術仕様
    • Unique refqt-131-closet-carrier
    • コレクションセットDrainage Solutions
    • コレクションFixture Carriers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
    • MasterFormat 2014 コード22 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
    • OmniClassNumber23-31 00 00
    • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米