製品の公開
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
    Watts

    QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR

    Google翻訳”,
    ワットQT-161-L/R単一薄壁水平ウォータークローゼットキャリア、エポキシコーティング鋳鉄フィッティング、4 "(102)ハブ廃棄物なし、2"(51)ハブベント接続なし、エポキシコーティング鋳鉄特許出願中のフェースプレートアセンブリ、エポキシコーティングされた鋳鉄製のフットサポートには、高さの刻印があります。標準および車椅子の高さに合わせて調整可能、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケットを備えた調整可能なABSニップル、メッキされたハードウェアとクロームキャップナット。キャリアは、最大500ポンド(227 kg)の静的荷重までASMEA112.6.1Mの要件に準拠しています。
    仕様
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    技術仕様
    • Unique refqt-161-lr-closet-carrier
    • コレクションセットDrainage Products
    • コレクションSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
    • MasterFormat 2014 コード22 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
    • OmniClassNumber23-31 00 00
    • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米