製品の公開
QT QuickTurn™ 3" Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-3
QT QuickTurn™ 3" Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-3
    Watts

    QT QuickTurn™ 3" Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-3

    Google翻訳”,
    Watts QT-141-3エポキシコーティングされた鋳鉄製フィッティング、3 "(76)ハブ廃棄物なし、2"(51)ハブベント接続なし、エポキシコーティングされた鋳鉄特許出願中のフェースプレートアセンブリ、およびエポキシを備えた単一の垂直薄壁ウォータークローゼットキャリアインクリメンタルハイトマーキング付きのコーティングされた鋳鉄製フットサポート。標準および車椅子の高さに合わせて調整可能、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケットを備えた調整可能なABSニップル、メッキされたハードウェアとクロームキャップナット。キャリアは、最大500ポンド(227 kg)の静的荷重までASMEA112.6.1Mの要件に準拠しています。
    仕様
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    技術仕様
    • Unique refqt-141-3-closet-carrier
    • コレクションセットDrainage Products
    • コレクションSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
    • MasterFormat 2014 コード22 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
    • OmniClassNumber23-31 00 00
    • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING