製品の公開
IRMA Roof Drain - RD-300-85
Watts

IRMA Roof Drain - RD-300-85

Google翻訳”,

シリーズRD-300-85エポキシコーティングされた鋳鉄製ルーフドレン、フラッシングクランプ、4インチ(102mm)ステンレス鋼製穴あきエクステンション、セルフロッキングポリドーム(標準)、ハブなし(標準)コンセント。

仕様
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
技術仕様
  • Unique refRD-300-85-Roof-Drain
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションRoof Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures