製品の公開
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
    Watts

    Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1

    Google翻訳”,

    シリーズ RPVM1 住宅用パージおよびバランス バルブは、ボイラー戻り配管の加熱用途に使用され、初期充填時の加熱ゾーンからの空気の除去を促進し、循環ループを通る水流を制御します。また、各ゾーンまたはループの遮断弁および排水弁としても機能します。 3/4、1、1-1/4 インチのサイズで、ネジ付き出口 x はんだ入口およびはんだ x はんだが用意されています。 1/2 ~ 2 インチ サイズのプレス x プレス接続でもご利用いただけます。

    シリーズ RPVM1 は、大量のパージ、正確なバランス、確実な防滴シャットオフを提供し、温水加熱ループでの使用に最適です。最大使用圧力: 50psi (344.8kPa)。

    仕様
    • Features

      • Available in threaded outlet x solder inlet and solder x solder
      • Positive shut off dual valve design ensures a tight seal
      • Also serves as a shutoff valve and a drain valve for each zone or loop
      • Economical solution for purging, balancing, and draining of hydronic heating loops


      Keywords: by, jumper, kit, pass, plastic, pressure reducing valve, regulator, repair kit, valve, valve repair, vlv, water pressure regulator

    技術仕様
    • Unique refRPVM1-valve
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションHydronic & Steam Heating > Purge and Balancing Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95
    • Uniclass2015詳細Water services valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63
    • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 13
    • OmniClassタイトルBalancing Valves