製品の公開
Simplex Vertical Multistage Booster Pump Package - RWP-2-SVM
Watts

Simplex Vertical Multistage Booster Pump Package - RWP-2-SVM

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

RWP-2-SVMシンプレックス垂直多段ブースターポンプパッケージは、RainCycle商用雨水収穫システムで水流と圧力を提供します。最大80GPMおよび125psiの流量に対応するこのパッケージには、エネルギー効率と耐用年数を最大化し、メンテナンスを削減するGouldse-SV垂直多段ポンプが含まれています。

パッケージは、迅速な設置のためにステンレス鋼のスキッドベースに事前に配管されており、チェックバルブ、安全圧力逃がし弁、遮断弁、および圧力計が含まれています。 CR、VP、またはVCコントロールパネルを使用してRainwater Control Stationと一緒に注文すると、4〜20mAの圧力センサーを備えた可変速ドライブが含まれます。可変速ドライブは、システムの設置、操作、および保守を容易にするために、雨水制御ステーションのスキッドに設置する必要があります。

*シンプレックスポンプは、直接バイパス構成の二次給水制御バルブを備えたRainCycleシステムにのみ推奨されます。

特徴

  • エネルギー効率と耐用年数を最大化し、メンテナンスを削減するためのGouldse-SV垂直多段ポンプが含まれています
  • パッケージは、迅速な設置のためにステンレス鋼のスキッドベースに事前に配管されており、チェックバルブ、安全圧力逃がし弁、遮断弁、および圧力計が含まれています
  • CR、VP、またはVCコントロールパネルを使用してRainwater Control Stationと一緒に注文すると、4〜20mAの圧力センサーを備えた可変速ドライブが含まれます
  • 可変速ドライブは、システムの設置、操作、および保守を容易にするために、雨水制御ステーションのスキッドに設置する必要があります
仕様
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, booster pumps, pumps
技術仕様
  • Unique refRWP-2-SVM
  • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • コレクションRainwater Harvesting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-08-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • UNSPSC名称Pumps
  • UNSPSC401515
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_66
  • Uniclass2015詳細Pressure booster pumps
  • MasterFormat 2014 コード43 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGas Fans, Blowers, Pumps and Boosters
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米