製品の公開
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
    Watts

    Underground FRP Tanks - RWT-FRP

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    地下に設置するためのガラス繊維強化プラスチック(FRP)タンクは、最大8,000ガロンの貯蔵容量を持つ商用雨水システムアプリケーション向けに設計されています。タンクは、乱流を最小限に抑えるために、PVC鎮静インレットで事前に配管されています。タンクは、高速道路橋のAASHTO標準仕様で定義されているように、H20またはHS-20の車両交通負荷に対応しています。

    仕様
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, commercial filter, underground tanks

      Features

      • Corrosion resistant fiberglass reinforced plastic construction
      • Nominal storage capacity options up to 50,000 gallons
      • Rated for H20 and HS-20 vehicular traffic loading
      • Single piece construction
    技術仕様
    • Unique refRWT-FRP-Underground-Tank
    • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • コレクションRainwater Harvesting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類タンク
    • Uniclass2015コードPr_60_50_96_70
    • Uniclass2015詳細Rainwater storage butts
    • MasterFormat 2014 コード22 14 53
    • MasterFormat 2014 タイトルRainwater Storage Tanks
    • OmniClassNumber23-27 29 21 13
    • OmniClassタイトルUnderground Tank Containments

    対応地域

    北米