製品の公開
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
    Watts

    Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000

    Google翻訳”,

    トライクランプ接続を採用したサニタリーチェックバルブW50 00シリーズは、要求の厳しい衛生システムにおいて優れた衛生性能を発揮するように設計されています。耐腐食性に優れた316Lステンレス鋼製で、内面は滑らかに仕上げられており、食品、飲料、産業用途において効果的な洗浄をサポートし、プロセスの完全性を維持するのに役立ちます。

    仕様
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • Spring-assisted for fast, reliable closure
    技術仕様
    • Unique refSanitary-Check-Valve-Tri-Clamp-Connections-series-w5000
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションCheck Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Wafer check valves
    • UNSPSC40141637
    • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
    • Uniclass2015詳細Check valves
    • OmniClassNumber23-27 31 19
    • OmniClassタイトルCheck Valves