製品の公開
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
    Watts

    Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000

    Google翻訳”,

    トライクランプ接続を備えたサニタリーワイ型ストレーナーシリーズW20 00は、要求の厳しい衛生システムにおける衛生性能を実現するように設計されています。316L耐腐食性ステンレス鋼製で、35メッシュのスクリーンと滑らかな内面を備え、食品、飲料、および産業用途において効果的な洗浄をサポートし、プロセスの完全性を維持するのに役立ちます。

    仕様
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • 35 mesh screen for fine particle removal
    技術仕様
    • Unique refSanitary-Wye-Strainer-Tri-Clamp-Connections-series-w2000
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションStrainers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • MasterFormat 2014 コード40 05 09
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings