製品の公開
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection
    Watts

    SentryPlus Alert® Technology Connection Kits for Backflow Preventer Flood Protection, Pressure Monitoring and Freeze Detection

    Google翻訳”,

    SentryPlus Alert® テクノロジーは、保護、検出、通知のための複数のソリューションを提供します。 特定の逆流防止アセンブリには、自動洪水防止機能が搭載されており、リリーフ バルブからの過剰な排出を知らせます。この排出は、排水口の詰まりや小さすぎるサイズによって悪化し、高額な損害を引き起こす可能性があります。 このテクノロジーと組み合わせたその他の特定のアセンブリは、圧力監視と凍結検出のソリューションを提供します。

    LFF113FP シリーズの洪水防止シャットダウン制御バルブは、RPZ 逆流防止バルブの過剰な排出を継続的に監視し、洪水の可能性がある状況では自動的に給水を停止することで、物的損害を防ぎます。

    洪水検知- 洪水センサーを備えた減圧ゾーンおよび減圧検知器アセンブリに SentryPlus Alert システムを実装すると、1 つ以上の通知方法 (電子メール メッセージ、SMS テキスト メッセージ、音声通話) をトリガーするマルチチャネル アラート機能が追加され、施設の担当者が破滅的なレベルに達する可能性のある放出を防ぐのに役立ちます。洪水検知機能を有効にするには、アドオン センサー接続キットを使用して洪水センサーをアクティブ化します。BMS またはセルラー通信ネットワークで使用します。スタンドアロンの洪水センサー交換キットが利用可能です。

    浸水検知のアップグレード オプションであるエア ギャップ浸水センサー接続キットは、メス 2 インチ NPT 接続を備えた金属エア ギャップを含むあらゆる RPZ アセンブリ システムで機能します。センサーはエア ギャップのベースに取り付けられ、リリーフ バルブの排出が 3 gpm を超えると作動します。このキットには、センサーとアクティベーション コンポーネントの両方が含まれています。BMS およびセルラー通信で使用できます。

    圧力監視- テストコックに統合されたセンサー技術を含む、選択された逆流防止アセンブリのパフォーマンスを評価し、3 点で圧力変動を測定します。NRS ゲートを備えたシリーズ LF007 および LF709 モデル IOT のみ。非防火アプリケーションに適しています。データ値を収集、変換、および送信するには、アドオン監視接続キットが必要です。BMS で使用できます。センサー モジュール交換キットが利用可能です。

    凍結検出- 温度が氷点に近づいたり氷点に達したりすると施設の担当者に通知するセンサー駆動型温度監視機能により、小径デバイスを凍結状態から保護します。凍結アラート機能は、ビル管理システム (BMS)、灌漑管理システム (IMS)、および Wi-Fi ネットワーク用のアドオン接続キットで利用できます。一部のデバイスのみ。スタンドアロンの凍結センサー交換キットも利用できます。

    仕様
    • Features

      • Provides multiple solutions for protection, detection, and notification
      • Select assemblies paired with the technology deliver solutions for pressure monitoring and for freeze detection
      • Multichannel alert function triggering one or more notification methods
      • Standalone flood sensor and freeze sensor replacement kits available

    技術仕様
    • Unique refSentryPlus-Alert-Technology-Connection-Kits
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションBackflow Preventer Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings