製品の公開
Sand Trap - ST
Watts

Sand Trap - ST

Google翻訳”,

シリーズSTエポキシコーティング鋼サンドトラップ(サイズを指定)、12 x 24インチ(305 x 610mm)の超頑丈なダクタイル鋳鉄製ルーズセット格子、ハブ(標準)接続なし。

仕様
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sand trap, sand

    Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid-resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections
技術仕様
  • Unique refst-interceptors
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションInterceptors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Separators
  • UNSPSC401617
  • Uniclass2015コードPr_65_55_76_96
  • Uniclass2015詳細Water separators
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 55 35
  • OmniClassタイトルLiquid Separators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING