製品の公開
Sand Trap Interceptor - ST
Watts

Sand Trap Interceptor - ST

Google翻訳”,

シリーズSTエポキシコーティング鋼サンドトラップ(サイズを指定)、12 x 24インチ(305 x 610mm)の超頑丈なダクタイル鋳鉄製ルーズセット格子、ハブ(標準)接続なし。

仕様
  • Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections

    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

技術仕様
  • Unique refSt-sand-trap-interceptors
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションInterceptors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Sludge collectors
  • UNSPSC47101536
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25_06
  • Uniclass2015詳細Below-ground grease traps and converters
  • MasterFormat 2014 コード46 25 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNumber23-39 33 17
  • OmniClassタイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING