製品の公開
Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES
Watts

Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES

Google翻訳”,

Watts Drainage Products SS SERIESは、すべてのステンレス鋼製ショックアレスタにステンレス鋼製ベローズと雄IPSネジ接続をプリチャージしました。

仕様
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    OPERATING PRESSURE: 
    Designed to operate on all domestic and commercial lines up to 150psi working pressure, 250psi static pressure.

    TEMPERATURE RANGE: 
    -100°F to 300°F (-73°C to 149°C)

技術仕様
  • Unique refStainless-Steel-Shock-Arrestors-SS-Series
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションWater Hammer Arrestors & Specialties
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • Uniclass2015コードPr_65_54
  • Uniclass2015詳細Valve products
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67.36
  • MasterFormat 2014 タイトルPressure-Regulating Valves
  • OmniClassNumber23-27 43 17
  • OmniClassタイトルWater Hammer Arrestors
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米