製品の公開
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
    Watts

    Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2

    Google翻訳”,

    シリーズ315-M2蒸気安全逃し弁は、低圧蒸気加熱ボイラーおよびプロセス機器の商業および産業用途で使用されます。それらは、NPTネジ付きオスインレットとネジ付きメスアウトレット(ドレイン)接続、ステンレス鋼スプリング、トップガイド付きステム、および金属シートへの非粘着性PTFE®ディスクを備えたブロンズボディ構造になっています。 15 psi(103 kPa)セットポイントでのASMEセクションIV。

    仕様
    • Features

      • Non-sticking PTFE disc
      • Bronze body and stainless steel spring
      • High-capacity valve protects low pressure steam heating and process equipment
      • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
    技術仕様
    • Unique refSteam-Safety-Relief-Valves-315-M2
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションRelief Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ