製品の公開
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940
    Watts

    Wallflower™ Downspout Nozzle - RDA-940

    Google翻訳”,

    Watts RDA-940 鋳造アルミニウム Wallflower™ 縦樋ノズルには、鋳鉄、PVC、および IPS パイプ用のユニバーサル ガスケット接続用の一体型壁フランジと破壊防止ネジが付いています。一体型ヒンジ付き鳥よけスクリーンと粉体塗装仕上げ。ニッケル ブロンズ、シルバー、またはレンガ色の粉体塗装仕上げからお選びいただけます。

    仕様
    • Features

      • Universal gasketed connection
      • Low profile architectural design
      • Integral hinged bird screen
      • Durable powder-coated finish

      Keywords: 10 gauge steel, 2 inch, 3 in no hub outlet, 4 in no hub connection, 4 inch standpipe, 6 inch, adjustable extensions, cast, cast iron, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, high volume, integral gravel guard, internal water dam, iron, no hub, overflow drain, overflow standpipe, pressure reducing valve, roof drain body, temperature gauge, zinc plated,

    技術仕様
    • Unique refwallflower-downspout-nozzle-rda-940
    • コレクションセットDrainage Solutions
    • コレクションRoof Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
    • OmniClassNumber23-13 41 39 13
    • OmniClassタイトルRoof Drains With Strainer

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ