製品の公開
Standard Cleanout and Test Plug - WTCONE
Watts

Standard Cleanout and Test Plug - WTCONE

Google翻訳”,

隆起した四角いトップを備えたクリーンアウトとテストプラグの組み合わせ。 3階建て、または最大50フィートの頭圧で頭圧をテストできます。

仕様
  • Features

    • Raised square top
    • Combination cleanout and test plug
    • Can test head pressure up to 50 feet
    • Available in six pipe sizes

    Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout

技術仕様
  • Unique refWTCONE-Standard-Cleanout-and-Plug
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-09
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードAc_10_40_67
  • Uniclass2015詳細Plumbing
  • MasterFormat 2014 コード22 05 76
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClassNumber23-11 21 21 17
  • OmniClassタイトルCleanouts
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING