製品の公開
Contemporary Collection: Hinged Patio Door
Contemporary Collection: Hinged Patio Door
Contemporary Collection: Hinged Patio Door
Contemporary Collection: Hinged Patio Door

    Contemporary Collection: Hinged Patio Door

    Google翻訳”,

    ミニマリストデザインは卓越したエンジニアリングを満たしています。正確で現代的なハンドルは、パネルのすっきりとしたラインを補完します。正方形のインテリアプロファイルは、モダンな美学を拡張し、ドアと窓のシームレスな組み合わせを可能にします。

    • スタイル:狭い3-1 / 4 "のスタイルとレールが視界を最大化し、正方形の内部プロファイルがモダンな美学を拡張します。
    • 構成:高さ10フィートまでのシングルまたはダブルドアを利用できます。
    • 低メンテナンス:耐久性と低メンテナンスの押し出しアルミニウム外装は、最も過酷な要素に耐え、腐敗しにくい組成のへこみ、へこみ、引っかき傷に耐えます。
    • 操作:ドアはヒンジで内側または外側にスイングできます。
    • 材料:厚い2¼ "コアパネルはドアを強化して、より狭いレールとスタイルを可能にします。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    技術仕様
    • Unique refContemporaryHingedPatioDoor
    • コレクションセットContemporary Collection
    • コレクションWeather Shield Contemporary Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Wooden doors
    • UNSPSC30171504
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 14 23
    • MasterFormat 2014 タイトルClad Wood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15 15
    • OmniClassタイトルClad Wood Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ