製品の公開
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door

    Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door

    5つ星のうち4.44.4(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    現代のコレクション

    次世代スライディングパティオドア

    幅の狭いパネルプロファイルと薄型の敷居を組み合わせて、業界で最も広く最も高いサイズに匹敵するサイズで業界をリードするパフォーマンスを実現します。完全な境界ロックシステムは革新的なデザインと組み合わされて、卓越したパフォーマンスを提供します。

    • スタイル
      • ビューを最大化するために、より露出したガラスを備えたスリムなラインのモダンな外観。
    • 構成
      • 2パネル、ダイレクトセット付き2パネル、4パネルがあります。幅5フィート×高さ10フィートの最大ドアパネルサイズ。
    • 業界をリードするパフォーマンス
      • 革新的な設計と組み合わせた全周ロックシステムは、卓越したパフォーマンスを提供します
    • 手術
      • 他の標準的な引き戸と比較した場合の比類のない引き戸。
    • 材料
      • 耐久性がありメンテナンスが少ない押し出しアルミニウムの外装は、最も過酷な要素に耐え、腐敗しにくい組成のへこみ、へこみ、引っかき傷に耐えます。
    • シルデザイン
      • 薄型で高性能な敷居は、シームレスな床移行で卓越した性能を発揮します。







    関連:引き戸、パティオドア、室内ドア、ドア、ガラスパネルドア、玄関ドア。

    仕様
    • Click on the product page for the Next Gen Sliding Patio Door to access the Quick Specifications, Technical Specifications, Structural Data, and Thermal Tests.

    技術仕様
    • Unique refNextGenPatioDoor
    • コレクションセットContemporary Collection
    • コレクションWeather Shield Contemporary Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル木材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC001521
    • ETIM 名Door sliding contact
    • UNSPSC名称Glass doors
    • UNSPSC30171501
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 32 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 23 13
    • OmniClassタイトルSliding All Glass Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ