製品の公開
Premium Series: Hinged Patio Door
Premium Series: Hinged Patio Door
Premium Series: Hinged Patio Door
Premium Series: Hinged Patio Door

    Premium Series: Hinged Patio Door

    5つ星のうち3.73.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    あなたの家を素晴らしいアウトドアに開放し、プレミアムシリーズのヒンジ付きパティオドアに流されてください。その伝統的なスタイリングとフランスのドア操作で、それは時代を超越した建築の優雅さで入り口を飾ります。日光と新鮮な空気があらゆる空間に自由に流れ込み、ドアの無限のデザインの組み合わせにより、群衆の中であなたの家をユニークに輝かせることができます。

    • スタイル:各パティオドアパネルは、構造的に健全な単板積層材(LVL)で作られています。頑丈で頑丈な3/4インチの木製ダボがパネルを接続します。
    • 構成:シングルパネルドア、2幅または3幅(中央ヒンジのみ)、または2面固定/アクティブユニットを選択します。
    • 低メンテナンス:クラッドの外装を塗装する必要がなく、腐敗したり腐敗したりすることはありません。
    • 操作:さまざまなスタイルと操作で利用できます。インスイングドアとアウトスイングドアのオプションは、部屋の配置に対応できます。隆起したパネルドア、アーバーデザイン、眉またはフルラジアスパネルは、ほとんどすべての建築様式に無限の選択肢を提供します。
    • 材料:業界標準の1〜3 / 4インチの厚さのパネル、またはアップグレードされたたくましい2-1/4インチの厚さのドアで利用できます。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    技術仕様
    • Unique refPremiumSeriesHingedPatioDoor
    • コレクションセットPremium Series
    • コレクションWeather Shield Premium Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Wooden doors
    • UNSPSC30171504
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 14 23
    • MasterFormat 2014 タイトルClad Wood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15 15
    • OmniClassタイトルClad Wood Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ